製品の公開
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art.187J from 22 to 35 mm
Italprofili

SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art.187J from 22 to 35 mm

Google翻訳”,
調整可能な舗装用支柱である特殊軽量梁は、屋外の高床式デッキシステムの設置に外部で使用できます。
これは、防水処理の有無に関わらず、実用的でない場所を実用的にするための完璧なソリューションであり、ケーブルやパイプの通行も可能にします。
そのため、二重床は主に、最大限の設計性と柔軟性が求められる新築や改修工事、あるいは防水層や配管、ケーブルなどの点検を容易にするために用いられます。
調整可能な舗装支持材である特殊軽量梁は、最高級のポリプロピレンと添加剤のみを使用して製造されており、これらの最高品質の原材料により、長寿命と耐荷重性能が保証されます。
仕様
  • Supply and installation of adjustable Special Light Joist paving supports made of polypropylene, for the realisation of raised floors with decking systems The support consists of: - Threaded base - Threaded screw - Fixed head Special Light Joist for any type of joists
技術仕様
  • Unique refadjustable-paving-support_special-light-joist_Art187_j
  • コレクションRAISED FLOORS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードEF_30
  • Uniclass2015詳細Roofs, floor and paving elements