製品の公開
SPECIAL LIGHT PAVING SUPPORT - Art.187.2 from 55 to 95 mm
Italprofili

SPECIAL LIGHT PAVING SUPPORT - Art.187.2 from 55 to 95 mm

Google翻訳”,
調整可能な舗装サポート特殊照明は、セラミック仕上げの屋外用高床式床の設置に屋外で使用できます。
これは、防水処理の有無に関わらず、実用的でない場所を実用的にするための完璧なソリューションであり、ケーブルやパイプの通行も可能にします。
そのため、二重床は主に、最大限の設計性と柔軟性が求められる新築や改修工事、あるいは防水層や配管、ケーブルなどの点検を容易にするために用いられます。
調整可能な舗装用支柱「スペシャルライト」は、最高級のポリプロピレンと添加剤のみを使用して製造されており、これらの最高品質の原材料により、長寿命と耐荷重性能を実現しています。
仕様
  • Supply and installation of adjustable Special Light paving supports made of polypropylene, for the realisation of raised floors for exteriors with ceramic. The support consists of: - Threaded base - Threaded screw - Fixed head Special Light with spacer-tabs available in 2,4,6,8, and 10 mm
技術仕様
  • Unique refadjustable-paving-support_special-light_Art187_2
  • コレクションRAISED FLOORS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードEF_30
  • Uniclass2015詳細Roofs, floor and paving elements