製品の公開
UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE
Italprofili

UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

Google翻訳”,
メッシュフランジ付き「UNIVERSAL R」逆流防止屋根排水管は、平屋根、テラス、バルコニー、ユーティリティルームなどで、防水処理対象エリアと排水管との連続性を確保するのに理想的な製品です。セメント系防水膜および液状防水膜との併用を想定して設計されています。
仕様
  • The “Universal R” anti-backup roof drain with meshed flange is available with height 250 mm in the following diameters: - Ø mm. 50 - Ø mm. 60 - Ø mm. 75 - Ø mm. 80 - Ø mm. 90 - Ø mm. 100 - Ø mm. 110 - Ø mm. 125 - Ø mm. 140 - Ø mm. 160
技術仕様
  • Unique refuniversal-r_anti-backup-roof-drain_meshed-flange
  • コレクションセットWaste Water Drains
  • コレクションACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC002469
  • ETIM 名Accessories for floor duct