製品の公開
Dirtstop®
Dirtstop®
    IVAR

    Dirtstop®

    Google翻訳”,

    IVARアイテムの範囲には、主要な製品ラインを完成させるためのさまざまなアクセサリが含まれています。これらは設計者に希望の製品をカスタマイズする機会を与え、すべての人のニーズに合う高品質の基準を保証します。したがって、ブラケット、ボックス、サーボモーター、インサート、保護キャップ、アクセサリバルブおよびフィッティング、リングナット、アダプタ、ユニオンなどもBIM形式で入手できます。

    仕様
    • IVAR Dirtstop®: Swivelling magnetic dirt separator with double filtering action, compact, with connection kit for the installation under the boiler. The double filtering action, guaranteed in any position thanks to the swiveling insert (Patent Pending), is performed by a neodymium magnet (magnetic induction B = 1,2 T (12.000 G)) and a mesh strainer (800 μm) made of AISI 304 stainless steel. The neodymium magnet is diametrically polarized and therefore it develops a homogeneous magnetic field which maximizes the capture of ferrous impurities. The mesh strainer retains all impurities. Impurities precipitate into the large settling chamber at the bottom of the dirt separator. The evacuation of impurities is possible without emptying the system and disassembling the dirt separator, thanks to the removable magnet and to the opening of a 360° swiveling shut-off ball valve. Body material: technopolymer IXEF®. Shut-off ball valve, swiveling fitting and plugs material: CW617N brass. Sealing elements material: Peroxide EPDM. Temperature: 0 ÷ 90 °C. Max pressure: 3 bars. Kv with swiveling insert in position A = 5,6 m3/h angle configuration; Kv with swiveling insert in position A1 = 6,2 m3/h straight configuration; Kv with swiveling insert in position B = 5,5 m3/h angle configuration; Kv with swiveling insert in position B1 =5,7 m3/h straight configuration. Compatible with water or glycol solutions max 50%. Connections: 3/4”M x 3/4"F.

    技術仕様
    • Unique refDirtstop
    • コレクションセットOther
    • コレクションOther
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEG000002
    • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
    • UNSPSC名称Liquid strainers
    • UNSPSC40142501
    • Uniclass2015コードPr_65_57_95_96
    • Uniclass2015詳細Water strainers
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 55 29
    • OmniClassタイトルLiquid Strainers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC