製品の公開
Dirtstop® XL
IVAR

Dirtstop® XL

Google翻訳”,

Dirtstop®XLは、システムを保護し、安全に保つトリプルフィルタリングアクションを備えた磁気ダートセパレーターです。加熱システムの金属部品は、鉄由来の不純物を水中に放出する腐食現象の影響を受けます。石灰岩などの他の不純物も存在する可能性があります。これらの不純物は、通路部分が小さいシステムの部分に蓄積し、障害物、ノイズ、その他の誤動作を引き起こす可能性があります。 Dirtstop®XLは、耐久性と効果的な保護をコンパクトな寸法と非常に簡単な設置と組み合わせています。特許取得済みのサイクロンインサートのおかげで、非鉄破片の初期サイクロン分離を実行します。その後、強力なネオジム磁石とメッシュフィルターの作用により、不純物のデカンテーションのための大容量にも好まれるろ過作用が完了します。ダートセパレーターの定期的な洗浄は、システムを空にすることなく、簡単かつ迅速に実行されます。

仕様
  • IVAR Dirtstop® XL: triple effect magnetic dirt separator: cyclonic action guaranteed by a patented internal insert, developed to guide the fluid directed to the boiler in order to maximize the slowing down and decantation of the debris; subsequent removal of ferrous particles by means of a neodymium magnet, magnetic field 14000 G; mechanical filtration with an 800 μm mesh filter (pre- assembled 500 μm filter for the first cleaning of the system). Internal components completely inspectable, removable and washable by removing the upper plug, with the special lever provided. Manual air vent valve. Draining valve with opening lever and tap. Swivel fitting for mounting to the pipeline in different orientations, with the special lever provided. Allowed installation on horizontal, vertical or oblique lines. Buttonhole on magnetic insert, sealing band supplied. Materials: body, cyclonic insert and cap in PA66 + GF 30%; "T" joint and locking ring nut in PA66 + GF 30%; filters in stainless steel AISI 304; seals in peroxide EPDM. Compatible fluids: water; water + glycol max 50%. Maximum recommended flow rate: 2.13 m3/h. Maximum operating pressure: 3 bar. Operating temperature: 0-90 °C. Flow coefficient Kv: 6.7 m3 /h. Connections: Ø22 x Ø22 copper pipe (520124); 3/4" F x 3/4" F (520135); 1"F x 1" F (520136); 1"1/4 F x 1"1/4 F (520139).

技術仕様
  • Unique refDirtstop_XL
  • コレクションセットOther
  • コレクションOther
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリアミド
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Liquid strainers
  • UNSPSC40142501
  • Uniclass2015コードPr_65_57_95_96
  • Uniclass2015詳細Water strainers
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC