製品の公開
Earth Shield® Waterstop - Hydrophilic (water-swelling) Strip Applied Waterstop

Earth Shield® Waterstop - Hydrophilic (water-swelling) Strip Applied Waterstop

Google翻訳”,

タイプNB190®は、比類のない耐久性とウォーターシール機能を備えた、最新の親水性クロロプレン止水板です。製造された非ベントナイト、変性クロロプレンゴム、タイプNB190®は、水にさらされたときに元のサイズの2倍以上(36日間で400%)になります。この拡張により、動きが制限された関節内に効果的な圧縮シールが作成されます。タイプNB190®は、物理的特性を実質的に失うことなく、無制限に拡張および再拡張できます。さらに、タイプNB190®は、多くの化学物質に対する優れた耐性、耐熱性、および飲料水に対して安全です。

EarthShield®修正クロロプレンゴム親水性止水板は、水処理プラント、廃水処理プラント、および流体封じ込め構造のために、ジョイントに沿って走る液密ダイヤフラムとして使用されます。 EarthShield®変性クロロプレンゴム親水性止水板は、動かない建設用ジョイントのみを対象としています。

EarthShield®タイプNB190®親水性止水板ペーストは、コンクリートコールドジョイント、プレキャストジョイント、トンネルセグメント、パイプ貫通部、およびタイプNB190®親水性クロロプレンゴム止水板のオプションの接着剤として使用します。真水に30日間浸すと、製品は250%膨張します。

仕様
  • Property Test Method Required Results
    Pressure Resistance 231 ft of Water Head Pressure
    Shore A Hardness (15 sec.) ASTM D2240 36.4°C (77°F)
    Specific Gravity ASTM D792 1.46
    Tear Strength ISO 8067 5.56 lb/inch
    Compression Set ASTM D395 45% at 25°C (77°F)
    Swelling (fresh water)
    400%
    Swelling (salt water)
    46%
    Chemical Resistance ASTM D471 Meet or exceed specific testing standards for contained fluids as required by Owner and certified by Manufacturer
技術仕様
  • Unique refHydrophilic-water-swelling-Strip-Applied-Waterstop
  • コレクションセットWaterstop
  • コレクションHydrophillic & Mastic Waterstop
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
  • MasterFormat 2014 コード03 15 13
  • MasterFormat 2014 タイトルWaterstops
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 13
  • OmniClassタイトルWaterstops
  • UniFormatIIコードF1020
  • UniFormatIIタイトルIntegrated Construction