製品の公開
Hardie® Artisan® V-Groove Siding
Hardie® Artisan® V-Groove Siding
    James Hardie USA

    Hardie® Artisan® V-Groove Siding

    Google翻訳”,

    ハーディー®アーティザン®V溝サイディング

    Hardie® Artisan® V-Groove サイディングは、木製 V-Groove サイディングの優れた点をすべて備え、Hardie® ファイバーセメント製品に期待される妥協のない性能も備えています。

    James Hardie USAに連絡する

    技術仕様
    • Unique refjh-artisan-v-groove-vertical-siding
    • コレクションセットWalls
    • コレクションWall Specialties and Trim
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-01
    • エディション1
    • 幅(inch)8.25
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 46 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSiding
    • OmniClassNumber23-13 37 15
    • OmniClassタイトルExterior Siding
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国