製品の公開
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
    James Hardie USA

    Hardie™ Architectural Panel Siding

    Google翻訳”,

    Hardie™ Architectural Collectionで、あらゆるスタイルの住宅の可能性を新たな次元へと引き上げましょう。あらゆるスタイルにフィットする現代的なデザインソリューションで、美しく新鮮な視点で住宅の外観を格上げします。

    木目調のデザインにとどまらず、Hardie® Architectural PanelとHardie™ Architectural Metal Trimのすっきりとしたラインは、伝統的なスタイルからモダンなスタイルまで、幅広いスタイルを実現します。パネルを水平または垂直に配置したり、他のHardie®製品と組み合わせたりすることで、あなたの美的感覚を表現する、真にユニークなデザインを創り出せます。

    ハーディ®建築用パネル

    次のテクスチャから選択して、新鮮な外観を見つけてください。

    • 細砂: 均一な質感と一貫した仕上がり。
    • 盛り砂: さまざまな仕上がりのざらざらした質感。
    • シーグラス:やわらかく直線的な模様で、ダイナミックな仕上がり。

    ハーディ™ 建築用金属トリム

    次のトリム プロファイルから選択します。

    • コーナー トリム: スリムなコーナー メタル トリム。
    • トランジション トリム: さまざまなサイディング タイプ間の移行領域を強調し、より完成度の高い外観を実現します。
    • ジョイントとエンドトリム: 垂直または水平のパネルジョイントをきれいに仕上げるために設計されています。
    • ベーストリム: きれいで丈夫な下地仕上げを実現します。

    James Hardie USAに連絡する

    技術仕様
    • Unique refjh-hardiearchitectural
    • コレクションセットWalls
    • コレクションWall Specialties and Trim
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)120
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)0.31
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 46 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSiding
    • OmniClassNumber23-13 37 15
    • OmniClassタイトルExterior Siding
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国