製品の公開
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door

    Google翻訳”,

    わずか 40 mm の狭いプロファイル面幅 (サッシ付きフレーム) と 60 mm の構造の深さにより、ガラスの割合が高く、最高の断熱性を備えた、細かく安定した構造を実現できます。

    仕様
    • 01-01-06-01

    技術仕様
    • Unique refJansen_Janisol_Arte_2_0_window_door
    • コレクションセットInsulated steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-25
    • エディション3
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_83
    • Uniclass2015詳細Steel window units
    • MasterFormat 2014 コード08 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows