製品の公開
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 window

    Google翻訳”,

    JANSEN JANISOL HIウィンドウは、美しさと洗練されたテクノロジーを融合させた製品です。スリムなフレームプロファイルが建築デザインを引き立てる一方、革新的なテクノロジーが最高の断熱性能を実現します。トリプルガラスを採用することで、優れた熱伝導率(Uw)を持つウィンドウを容易に実現できます。例えば、固定窓では0.69 W/m2K、開閉窓では0.8 W/m2Kといった値です。ガラス繊維強化プラスチック製のハイテク断熱スペーサーバーにより、この新しいウィンドウシステムは優れた構造性能も備え、システムテスト(気密性、防水性、耐風性)でも最高レベルの値を達成しています。

    仕様
    • 01-01-03-01

    技術仕様
    • Unique refJansen_Janisol_HI_window
    • コレクションセットInsulated steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-17
    • エディション4
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_83
    • Uniclass2015詳細Steel window units
    • MasterFormat 2014 コード08 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows