製品の公開
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window

    Google翻訳”,

    JANSEN JANISOL Arte Plus 66の特大サイズ窓は、製造、塗装、設置において、より一層の注意と精度が求められます。これらは標準的なJANSEN JANISOL Arte 66窓システムとは異なる用途であるため、この特別仕様書に記載されている仕様を必ず遵守してください。

    仕様
    • 01-01-05-06

    技術仕様
    • Unique refJansen_Janisol_Arte_66_Plus_window
    • コレクションセットInsulated steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-26
    • エディション1
    • 奥行き(mm)66
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_83
    • Uniclass2015詳細Steel window units
    • MasterFormat 2014 コード08 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows