製品の公開
JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade

    Google翻訳”,

    VISS Fire EI30 カーテンウォールの最新の分類は、建築家に夢にも思わなかった設計の見通しを提供します。ガラスの寸法が最大幅 2300 mm、高さ 4600 mm であるため、さまざまなメーカーのガラスや、コーナー接合部を実現するためのさまざまなバリエーションから選択できるオプションが増えています。言い換えれば、エントランスエリアを含む防火ファサードの総合的な計画における創造的自由度が高まり、同時に高い機能要件と法的要件が確実に満たされるようになります。 VISS Fire EI30 カーテンウォールが提供する新たな可能性について詳しくご覧ください。喜んでそのお手伝いをさせていただきます。

    仕様
    • 01-03-01-07

    技術仕様
    • Unique refJansen_VISS_Fire_EI30_fire_protection_facade
    • コレクションセットSteel facades
    • コレクションVISS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-12
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 18
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls