製品の公開
JANSEN VISS SG façade
JANSEN VISS SG façade
JANSEN VISS SG façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS SG façade

    Google翻訳”,

    VISS SG は、建築的には非常に魅力的な全面ガラス張りのファサードです。実証済みの VISS システム ソリューションに基づいて、VISS SG はハイテク ファサードを形成する構造ガラスとして簡単かつ効率的に設計および構築できます。最大 2.5 x 5.0 m のガラス張りパネルは、建物外壁の透明性を大幅に高めます。さまざまなガラスアンカーを使用すると、厚さ 70 mm までの二重または三重ガラスユニットを取り付けることができます。同様に、VISS SG と構造ガラス工法を使用すると、ガラス屋根を非常に簡単に構築できます。 Jansen VISS SG システムは、面幅 50 mm および 60 mm のすべての VISS プロファイル、およびあらゆるサポートに取り付けることができる VISS Basic ソリューションと簡単に組み合わせることができます。スチールを建築材料として使用することで、内部のスリムな外観を維持しながら、大きなガラス領域が広々とした空間を生み出します。これにより、最小限の追加コンポーネントのみで幅広いオプションが得られます。

    仕様
    • 01-03-01-06

    技術仕様
    • Unique refJansen_VISS_SG_facade
    • コレクションセットSteel facades
    • コレクションVISS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-12
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 18
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls