製品の公開
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS RC façade

    Google翻訳”,

    より高いレベルの建物保護のために、ヤンセンは RC3 盗難防止システムをさらに発展させた新しい VISS RC4 を発表します。ジャンセンは VISS RC4 を使用して、シンプルな製造と組み立てとともにセキュリティを強化するソリューションに対する高まるニーズに応えています。標準の VISS ファサードと同一の外観を持つ VISS RC4 構造には、目に見える盗難防止の兆候はありません。これにより、さまざまな建築要件を均一な外観で実現できます。新しい VISS RC4 のファサードは、最も装備の整った強盗からも保護します。 VISS RC4 のファサードは、EN 1630 に準拠した標準化された侵入の試みに少なくとも 10 分間耐えることができます。

    仕様
    • 01-03-01-05

    技術仕様
    • Unique refJansen_VISS_RC_facade
    • コレクションセットSteel facades
    • コレクションVISS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-12
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 18
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls