製品の公開
Jari SMG
Jari SMG
Jari SMG
    Jari Safe

    Jari SMG

    Google翻訳”,

    Jari Safeの錬鉄製グリルは、屋内と屋外の両方で、窓、倉庫、施設、およびオフィスの敷地で使用される効果的な防犯です。装飾の有無にかかわらず。窓の掃除を容易にするために、開閉可能または取り外し可能として製造することもできます。

    グリルは、スウェーデンの盗難防止協会SSF012によるクラス3の要件を満たしています。

    標準色の白RAL9016、銀RAL9006。 RALスケールによる他の色。

    タグ

    窓

    ウィンドウグリル

    盗難グリッド

    錬鉄製グリル

    仕様
    • Profilram

      30 x 30 x 2,0 mm

      Komprimerad axel

      16 mm

      Plattjärn

      30 x 8 mm

      Max maskvidd

      150 x 130 mm

      Vikt

      20 kg/kvm

    技術仕様
    • Unique refjari-smg
    • コレクションセットInbrottskydd
    • コレクションSmidesgaller
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    ノルウェー