製品の公開
Lux Single Seater Lounge
Lux Single Seater Lounge
    JasonL

    Lux Single Seater Lounge

    Google翻訳”,

    洗練さとスタイルを求めるなら、これ以上探す必要はありません。私の上品なデザインは、モダンなシンプルさと伝統的な優雅さの両方を融合しており、忘れられないものになるでしょう。色を選んで、受付エリア、ホームオフィス、待合室、またはあらゆる作業スペースに私を配置してください。私の多用途性は注目されるでしょう。あなたのスペースに贅沢でエレガントなアクセントを加えます。私は完璧な待合室の椅子です。

    仕様
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU

      Frame material: Steel, powdercoated leg

      Maximum load (kg): 120

      Seat foam: High density foam

    技術仕様
    • Unique refLux-Single-Seater-Lounge
    • コレクションセットSofas and Lounges
    • コレクションLux
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)860
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)840
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)26.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア

    対応地域

    オセアニア
    オーストラリア