製品の公開
Mondo Rondo Ottoman
JasonL

Mondo Rondo Ottoman

Google翻訳”,

こんにちは。Mondo Round Ottomanです。ソファのように快適で、場所を取りません。椅子としてもフットレストとしてもお使いいただけます。どちらにしても、快適な使い心地をご提供します。カラーバリエーションはライトグレー、ライトグリーン、ライトブルーの3色をご用意しています。丈夫な丸脚が付いているので、地面から離れて汚れにくくなっています。どんな空間にもぴったりです。どんな空間もきっと華やかに演出してくれるでしょう。

仕様
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Seat material: Fabric

    Frame material: Metal

    Maximum load (kg): 120

技術仕様
  • Unique refMondo-Rondo-Ottoman
  • コレクションセットSofas and Lounges
  • コレクションMondo Office Sogas and Lounges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)430
  • 幅(mm)390
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアル布
  • 正味重量(kg)6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア

対応地域

オセアニア
オーストラリア