製品の公開
Whisper Lounge
Whisper Lounge
    JasonL

    Whisper Lounge

    Google翻訳”,

    目立つ場所に隠れることが、これほどエレガントだったことはありません。私は、どんなオープン プランのワークスペースにも理想的なセットアップを提供する、頑丈なオフィス コクーンです。しっかりとした背もたれと高い側面が、理想的な休憩ゾーンを作り出します。また、複数のカラー オプションも備えているため、同じ仕事の日が 2 日続くことは絶対にありません。心地よいスポンジ素材とクラシックな生地の組み合わせにより、日々の仕事に取り組みながら、快適にくつろげます。

    仕様
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Maximum load (kg): 250

      Product weight (kg): 59.7

      Seats (people): 2

      Back height (mm): 800

      Back width (mm): 1470

      Seat height (mm): 440

      Seat width (mm): 1470

      Seat depth (mm): 700

      Material: Fabric + sponge

      Frame: Steel tube

      Finish: Jade light green, light grey

      Use: Suitable for indoor

    技術仕様
    • Unique refWhisper-Lounge
    • コレクションセットSofas and Lounges
    • コレクションWhisper
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1250
    • 幅(mm)1490
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)59.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア

    対応地域

    オセアニア
    オーストラリア