製品の公開
Flexi 4P Workstation
JasonL

Flexi 4P Workstation

Google翻訳”,

こんにちは。Flexi Premium 高さ調節可能 4 人用 H ベンチ ワークステーションと呼んでください。これは、効率的なチームのための優れた人間工学的ソリューションです。黒いフレームと、125 kg の耐荷重がある滑らかな天板を支える強力なスチール ベースを備えています。

高さ調節可能なデザインは、最も印象的な特徴です。3 段の脚が交互に配置されており、高さの差は 625 mm から 1275 mm まで大きく変化します。これにより、ユーザーはわずか数秒で座った状態から立った状態へと自由に切り替えられます。

この椅子をお使いいただくと、首が凝ったり背中が痛くなったりすることは絶対にありません。背中合わせで 4 人が座れるように設計されているため、チームや共同作業の場、またはスペースが限られていて家具を節約したいオフィスに最適です。モダンな脚のデザインにより、どこに置いてもモダンな雰囲気を醸し出すクラシックな空間になります。

オプションのケーブル トレイと 2 つのアンビリカル ケーブル、およびダブル モーターが付属しています。スペースはそれぞれ異なるため、さまざまなサイズと色をご用意しています。オプションの床置きスクリーンまたは調整可能なブラケットを追加してください。

組み立てに関する注意事項:
1. 当社のトップは汎用品であるため、あらかじめ開けられた穴がフレームと一致しない場合があります。
2. あらかじめ開けられた穴は無視します。
3. テーブルトップの裏側に直接穴を開けてベースに取り付けるためのセルフタッピングネジが付属します。
4. 上部に直接穴を開けることに自信がない場合は、注文を確定する前に組み立てサービスを追加できます。

仕様
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

技術仕様
  • Unique refFlexi-4P-Workstation
  • コレクションセットDesks & Workstation
  • コレクションFlexi Office Desks & Workstations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1230
  • 幅(mm)3200
  • 奥行き(mm)1625
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)196
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア