製品の公開
Tommy Upholstered Chair - 4 Legs Base
JasonL

Tommy Upholstered Chair - 4 Legs Base

Google翻訳”,

トミー タブ チェア ファブリック - 木製脚は、さまざまな環境に適したモダンなスタイルと快適さの完璧な融合です。

全面布張りのシートと丈夫な木製脚が、頑丈さ、耐久性、そして優雅さを兼ね備えています。幅広のアームレストとゆったりとした背もたれが、しっかりとしたサポートと快適さを提供し、あらゆる座り心地を心地よく演出します。

オフィス、サロン、学校などの忙しい専門・商業環境に最適で、どんな空間にも簡単にフィットします。

3色のカラーバリエーションと複数の脚の組み合わせからお選びいただけるので、多様な美的嗜好にお応えします。耐荷重は120kgで、10年間の保証付きなので、長くご満足いただけます。屋内での使用にも最適で、座り心地をさらに高めます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 840

    Width (mm) 560

    Depth (mm) 570

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Back height (mm) 430

    Back width (mm) 550

    Seat height (mm) 460

    Seat width (mm) 480

    Seat depth (mm) 450

    Seat material Fabric fully upholstered

    Leg/frame finish Beech wood

    Frame material Beech wood

    Seat foam Medium density foam

    Use (8 + hours a day for all) -Yes

技術仕様
  • Unique reftommy-upholstered-chair
  • コレクションセットOffice Chairs
  • コレクションTommy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア