製品の公開
Flexi Corner Desk
JasonL

Flexi Corner Desk

Google翻訳”,

こんにちは!Flexiプレミアム高さ調節可能コーナーワークステーションです。高さ調節機能と頑丈な天板により、人間工学に基づいた設計で耐久性にも優れています。座る姿勢でも立つ姿勢でも使えるので、多目的ワークスペースに最適です。これが、長時間の作業の負担を大幅に軽減してくれる大きな特徴です。

組み立てに関する注意事項:
1. 当社のトップは汎用品のため、あらかじめ開けられた穴がフレームと一致しない場合があります。
2. あらかじめ開けられた穴は無視します。
3. テーブルトップの裏側に直接穴を開けてベースに取り付けるためのセルフタッピングネジが付属します。
4. 上部に直接穴を開けることに自信がない場合は、ご注文を確定する前に組み立てサービスを追加できます。

仕様
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

技術仕様
  • Unique refFlexi-Corner-Desk
  • コレクションセットDesks & Workstation
  • コレクションFlexi Office Desks & Workstations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア