製品の公開
Flexi Desk
Flexi Desk
    JasonL

    Flexi Desk

    Google翻訳”,

    こんにちは、Flexi プレミアム高さ調節可能デスクです。白と黒のフレームと、2 つの画面を快適に配置できる広々とした天板を備え、メモ帳、カレンダー、デスク アクセサリを置くための余分なスペースもあります。

    私の主な特徴は、調節可能なのでオールラウンドに使えることです。天板は 1200mm x 700mm、高さは 625mm から 1275mm までで、座ったり立ったりして快適に使用できます。カラーバリエーションは、メープル、ホワイト、サルベージオーク、ダークオークの 4 種類です。

    ラミネート仕上げの天板はクラシックな雰囲気を醸し出し、オフィスに高級感を演出します。組み立ては簡単で、必要なのはハンドドリルだけです。ワークスペースにこのテーブルがあれば、スタイリッシュかつ快適に仕事ができます。

    仕様
    • Assembly required: Yes

      Height (mm): 625-1275

      Top dimensions (mm): 1600 x 800

      Total length (mm): 1600

      Total width (mm): 800

      Table top thickness (mm): 25

      Warranty (years): 10

      Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

      Maximum load (kg): 135

      Product weight (kg): 51

      Seats (people): 1

      Cable scallop: Yes

      Edge: Straight edge

      Memory Controller With 3 Presets & Sedentary Alert

    技術仕様
    • Unique refFlexi-Desk
    • コレクションセットDesks & Workstation
    • コレクションFlexi Office Desks & Workstations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1230
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

    対応地域

    オセアニア