製品の公開
Just Right 120 Degree Workstation
JasonL

Just Right 120 Degree Workstation

Google翻訳”,

最新の人間工学技術とモダンなオフィススタイルが融合した、まさに理想の高さ調節可能なワークステーションです。頑丈で耐久性のあるベースが滑らかな天板を支え、長時間の作業や頻繁な使用にも快適に対応します。

私の一番の魅力は、高さ調節可能なデザインです。これにより、ユーザーはほんの数秒で座った状態から立ち上がる状態へと自由に切り替えられます。研究によると、長時間座っていると健康に影響を与え、怪我につながる可能性がありますが、この椅子なら決して体が硬くなったり痛みを感じたりすることはありません。

チームワークやコラボレーションのための環境、あるいはスペースが限られていて家具の費用を抑えたいオフィスに最適です。あらゆる空間がそれぞれ異なることを理解していますので、お客様のニーズに合わせて、複数のサイズとカラーをご用意しています。オプションで床置きスクリーン、調整可能なブラケット、双方向コネクタを追加できます。

仕様
  • Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Motor and controller)

    Maximum load (kg): 135 each station

    Edge: Straight edge

技術仕様
  • Unique refJust-Right-120-Degree-Workstation
  • コレクションセットDesks & Workstation
  • コレクションJust Right Office Desks & Workstations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1230
  • 幅(mm)2100
  • 奥行き(mm)1240
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)39
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア