製品の公開
Just Right Corner Desk
JasonL

Just Right Corner Desk

Google翻訳”,

こんにちは。電動高さ調節デスク「Just Right」です。サイズとカラーも豊富に取り揃えているので、あなたのスタイルに合わせて自由にカスタマイズできます。快適で、一日中あなたを支えてくれます。

仕様
  • Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Motor and controller)

    Maximum load (kg): 135 each station

    Edge: Straight edge

技術仕様
  • Unique refJust-Right-Corner-Desk
  • コレクションセットDesks & Workstation
  • コレクションJust Right Office Desks & Workstations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)69
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア
オーストラリア
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得