製品を公開する
Mondo Round Ottoman
JasonL

Mondo Round Ottoman

Google翻訳,

こんにちは。Mondo Round Ottomanです。ソファのように快適で、場所を取りません。椅子としてもフットレストとしてもお使いいただけます。どちらにしても、快適な使い心地をご提供します。カラーバリエーションはライトグレー、ライトグリーン、ライトブルーの3色をご用意しています。丈夫な丸脚が付いているので、地面から離れて汚れにくくなっています。どんな空間にもぴったりです。どんな空間もきっと華やかに演出してくれるでしょう。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 430

    Width (mm) 390

    Depth (mm) 390

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 6

    Seats (people) 1

    Material Fabric

    Frame Metal

    Finish Black powdercoated

    Use Suitable for indoor

技術仕様
  • 固有参照番号mondo-round-ottoman
  • 製品ファミリSofas and Lounges
  • 製品グループMondo Office Sogas and Lounges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • 版番号1
関連
  • 主要素材布
  • 副素材メタル
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - オフィスチェア

対応地域

オセアニア
オーストラリア