製品の公開
Quadro Cylinder 3PRun Workstation
JasonL

Quadro Cylinder 3PRun Workstation

Google翻訳”,

こんにちは。Quadro シリンダーレッグ 6人用オフィスワークステーション [1800 x 700] です。6人で構成されるダイナミックなチームをサポートするために設計された、生産性を極限まで高めるワークステーションです。コンピューター、アクセサリ、そしてコラボレーションのための十分なスペースを備え、チームの集中力と快適性を維持する、効率的で整理された作業環境を実現します。

特大の直径114mmのシリンダー脚を採用し、比類のない安定性と耐久性を実現しています。デスク、ワークステーション、ボードルームテーブル、カウンターテーブルなど、多用途に使えるQuadro Cylinderシリーズの一部として、進化するオフィスニーズに適応する拡張性の高いソリューションを提供します。モジュール式の脚と調整可能な梁により柔軟性が確保され、ワー​​クスペースのニーズに合わせて拡張できます。

プライバシーと集中力を高めるため、デスクに一体型のスクリーンを設置。ノイズや邪魔なものを最小限に抑えます。調整可能な脚と洗練されたラミネート仕上げが、プロフェッショナルな印象を与えます。さらに、デスクトップ、フレーム、スクリーンの豊富なカラーバリエーションで、ワークスペースを手軽にカスタマイズできます。10年間の保証付きで、生産性とスタイルへの長期的な投資となります。

仕様
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

技術仕様
  • Unique refQuadro-Cylinder-3PRun-Workstation
  • コレクションセットDesks & Workstation
  • コレクションQuadro Cylinder
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア