製品の公開
Quadro Loop Office Desk
JasonL

Quadro Loop Office Desk

5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
Google翻訳”,

私は Quadro デスクです。プロフェッショナルまたはホーム オフィス向けの、頑丈でモダン、かつ人間工学に基づいたデスクです。適切なベースがなければ、仕事で生産性、快適性、効率性を高めることは困難です。私があれば、十分なスペースで作業できます。調整可能な脚と滑らかなラミネート仕上げが付いており、プロフェッショナルな外観を演出します。同じシリーズの他のデスクやワークステーションと相性が良いため、1 人用、複数人用、コーナー用、さらには会議室用デスクに投資して、究極のプロフェッショナル環境を実現できます。私のデスクトップは、ホワイト、メープル、サルベージ オーク、ダーク オークからお選びいただけます。フレームは複数の色からお選びいただけます。スペースに合わせて適切な色を選択し、個人またはチームでの作業に適したサイズを選択して、10 年間の寛大な保証をお楽しみください。

仕様
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

技術仕様
  • Unique refQuadro-Loop-Office-Desk
  • コレクションセットDesks & Workstation
  • コレクションQuadro Loop Office Desks Workstations & Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)28
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア