製品の公開
Quadro Loop Boardroom 3200 mm
JasonL

Quadro Loop Boardroom 3200 mm

Google翻訳”,

私は、白と黒の脚が付いた Quadro モダン ボードルーム テーブルです。これは、最も重要な会議室に最適な業務用品質のテーブルです。ボードルームに適切なテーブルがあれば、プロフェッショナルな環境に適切な雰囲気が生まれるだけでなく、イノベーションを促し、創造性を育むことができます。不均一な表面にも対応できる調節可能な脚と、どの角度から見ても美しく見える、すっきりとしたラミネート加工の天板を備えています。オフィスはそれぞれ異なるため、4 人、8 人、12 人に適した 3 つのサイズと、あらゆる好みやスタイルに合う 3 つの色 (表面仕上げは白、メープル、黒、サルベージ オーク、ダーク オーク) をご用意しています。オプションの追加機能には、テーブルトップの中央に便利に設置できる電源ボックス、データ管理用の金属製ケーブル カバーなどがあります。

仕様
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

技術仕様
  • Unique refQuadro-Loop-Rounded-Corner-3200-mm
  • コレクションセットBoardroom Tables
  • コレクションQuadro Loop
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)3200
  • 奥行き(mm)1100
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)85
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア