製品を公開する
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer
    JBL Professional

    3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer

    Google翻訳,

    JBLシネマシリーズの一部であるJBL3181Fシネマサブウーファーは、プレミアムサウンド体験を提供しようとしているコスト意識の高い劇場所有者に、JBLの名前と同義の忠実度とパフォーマンスを競争力のある価格で提供します。

    650ワットの3181Fは、ドルビーアトモスやDTS:Xの設置など、さまざまなシネマ構成に対応する部屋を揺るがすローエンドを提供します。 3181Fは、2つの3ウェイスクリーンスピーカーと1つのサラウンドスピーカーを含むJBLシネマシリーズ全体とシームレスに連携します。 CinemaシリーズスピーカーをJBLCPi2000シネマプロセッサおよびCrownXLCシリーズアンプと組み合わせて、完全に統合されたJBLシネマサウンドソリューションを構築します。

    特徴

    • 浅い14.97インチ(355mm)の深さは、画面の後ろのスペースを節約します
    • 最小の深さを維持するために、コネクタはエンクロージャの上部に取り付けられています
    • 内蔵のリギングポイントにより、ドルビーアトモスやDTS:Xなどの没入型サウンド設備の壁への取り付けが容易になります
    • バインディングポスト入力コネクタは、他のJBLシネマスピーカーと一貫性があり、配線が簡単です
    • フットプリントは、JBL 3153および4253スクリーンスピーカーとC200シネマスピーカーシリーズの両方に適合し、完全なシステムソリューションを構築します
    • 4オームインピーダンス; CrownXLCシリーズアンプで駆動可能
    • 定格電力650W
    • 132dBピークSPL
    • 周波数応答:30 Hz〜500 Hz(-10 dB)(4π)

    詳細

    プレミアム価格なしのプレミアムサウンド
    シネマシリーズでは、JBLシネマシステムの素晴らしいサウンドに足を踏み入れることがこれまでになく簡単になりました。 Cinema Series 3181Fサブウーファーは、他のすべてのJBLシネマ製品と同じ規格に基づいて設計および構築されており、30〜500Hzの範囲で強力でパンチのあるローエンドカバレッジを提供します。それらをCinemaSeries3153および4253スクリーンアレイおよび8102サラウンドと組み合わせて、完全なソリューションを実現します。

    堅実で信頼性の高い
    JBL Cinema Seriesのスピーカーとサブスピーカーを信頼して、投資の全期間を通じて最高のパフォーマンスを提供します。システムは、全体的に優れた効率を実現するように設計されています。トランスデューサ保護回路は、長期的な安定性を保証します。

    簡単にデプロイできます
    シネマシリーズは、さまざまな構成での合理化されたシステムセットアップと操作のために設計されています。 3181Fサブウーファーは4オームモードで動作するため、CrownXLCシリーズアンプで駆動できます。ハードウェアは、エンクロージャー上部の入力端子とバインディングポストコネクタを使用して、最大限の汎用性を実現するように設計されています。

    システムの状態を監視する
    正確な診断により、システムを最高のパフォーマンスで実行し続けることができます。CrownXLCアンプは、JBL CPi2000プロセッサと併用すると、サードパーティの制御およびTMSシステムを介して増幅およびスピーカーの負荷のステータスを監視します。フロントパネルのインジケータは、信号、クリップ、ブリッジ動作、電源スタンバイ、障害などの主要な統計を監視します。

    統合されたサウンドシステムを構築する
    JBL CPi2000シネマプロセッサを使用してJBLシネマサウンドシステムを完成させます。これにより、DSP、ルームEQチューニング、ボリュームコントロール、システム障害検出などのオーディオ拡張機能が提供されます。 JBL CPi2000プロセッサには、サウンドとパフォーマンスを向上させ、展開を容易にするCinema Seriesスピーカープリセットが含まれており、アンプとスピーカーのステータスを中央のTMS(シアター管理システム)制御システムに送信できます。

    仕様
    • SYSTEM TYPE: Subwoofer

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 30 Hz-500 Hz

      SYSTEM IMPEDANCE: 4Ω

      SYSTEM POWER: 650W

      SENSITIVITY (4 PI): 95 dB

      MAX PEAK SPL (2 PI): 132 dB

      TRANSDUCERS: 1 x 18"

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: MDF

      COLOR/FINISH: Matte black, vinyl

      CONNECTORS: Binding post

      RIGGING SYSTEM: Four rigging points for hanging

      WEIGHT: 42 kg (92.60 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 355 x 736 x 933 mm (13.98 x 28.98 x 36.73 in)

    技術仕様
    • 固有参照番号3181f_professional-high-power-cinema-subwoofer
    • 製品ファミリCinema Sound
    • 製品グループMedium Format
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-14
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers