製品を公開する
VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array  Loudspeaker System
VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array  Loudspeaker System
    JBL Professional

    VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System

    Google翻訳,

    12インチ双方向ラインアレイラウドスピーカーシステム
    VRX932LA-1は、最大6台のアレイで使用するために設計された軽量(46ポンド/ 21 kg)のコンパクトな12インチ双方向ラインアレイスピーカーシステムです。

    特徴

    • JBL独自のネオジム磁石DifferentialDrive®ウーファーにより、高出力容量と軽量化を実現。
    • VRX932LA-1は、3x2408J環状リングダイヤフラムHFドライバーを備えています。 2408は、最新のJBLProfessional圧縮ドライバー設計を表しています。
    • 前例のないアレイコヒーレンスのための定曲率導波路。
    • 柔軟性を狙うデュアルアングルポールソケット。 1つまたは2つのスピーカーを35mmポールまたは三脚スタンドに取り付けることができます。
    • エンクロージャーとオプションのアレイフレームを簡単に接続するための一体型リギングハードウェア。最大6つのエンクロージャーのアレイを飛行できます。
    • アレイ構成セレクターは、パッシブモードでの「アレイシェーディング」を許可します。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 57 Hz - 20 kHz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 343 mm x 597 mm x 376 mm
      (13.5 in x 23.5 in x 14.8 in)
      Frequency Response 75 Hz - 20 Hz (+/-3db)
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      Crossover Modes Bi-amp / passive, externally switchable
      Crossover Frequency 132 dB SPL peak 1.2 kHz
      System Maximum SPL Passive: 130 dB SPL peak , Bi-amp LF: 130 dB SPL peak
      System Sensitivity (1w @ 1m Passive: 95 dB SPL
      Bi-amp LF: 95 dB SPL
      Bi-amp HF: 114 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2262H 305 mm (12 in) Differential Drive® woofer with 
      neodymium magnet, dual voice-coils, and dual magnetic gaps.
      HF Driver 3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5 in) voice-coil, neodymium 
      compression driver
      Nominal Impedance Passive: 8 ohm 
      Bi-amp LF: 8 ohm
      Bi-amp HF: 8 ohm
      Enclosure 18 mm, 11-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX932LA-AF line array frame kit
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-guage perforated steel with acoustically transparent foam
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2)
      Net Weight 21 kg (46 lb)
      Optional Accessories VRX932LA-AF: Suspension array frame 
      SS2-BK: Tripod speaker stand 
      SS3-BK: Satellite speaker pole,
      41 in (1041 mm) 
      SS4-BK: Adjustable satellite speaker pole to be used with the SRX718S only

    技術仕様
    • 固有参照番号VRX932LA-1-12-Two-Way-Line-Array-Loudspeaker-System
    • 製品ファミリInstalled Sound
    • 製品グループLine Array Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers