JBLシネマシリーズの一部であるJBL4281Fシネマサブウーファーは、プレミアムサウンド体験を提供しようとしているコスト意識の高い劇場所有者に、JBLの名前と同義の忠実度とパフォーマンスを競争力のある価格で提供します。
1,600ワットの4281Fは、ドルビーアトモスやDTS:Xの設置など、さまざまなシネマ構成に対応する部屋を揺るがすローエンドを提供します。 4281Fは、2つの3ウェイスクリーンスピーカーと1つのサラウンドスピーカーを含むJBLシネマシリーズ全体とシームレスに連携します。 CinemaシリーズスピーカーをJBLCPi2000シネマプロセッサおよびCrownXLCシリーズアンプと組み合わせて、完全に統合されたJBLシネマサウンドソリューションを構築します。
特徴
詳細
プレミアム価格なしのプレミアムサウンド
シネマシリーズでは、JBLシネマシステムの素晴らしいサウンドに足を踏み入れることがこれまでになく簡単になりました。 Cinema Series 4281Fサブウーファーは、他のすべてのJBLシネマ製品と同じ規格に基づいて設計および構築されており、30〜500Hzの範囲で強力でパンチのあるローエンドカバレッジを提供します。それらをCinemaSeries3153および4253スクリーンスピーカーおよび8102サラウンドと組み合わせて、完全なソリューションを実現します。
堅実で信頼性の高い
JBL Cinema Seriesのスピーカーとサブスピーカーを信頼して、投資の全期間を通じて最高のパフォーマンスを提供します。システムは、全体的に優れた効率を実現するように設計されています。トランスデューサ保護回路は、長期的な安定性を保証します。
簡単にデプロイできます
シネマシリーズは、さまざまな構成での合理化されたシステムセットアップと操作のために設計されています。 4281Fサブウーファーは4オームモードで動作するため、CrownXLCシリーズアンプで駆動できます。 4281Fの4ピンコネクタにより、2つのトランスデューサを別々に(ディスクリートモード)または一緒に(パラレルモード)駆動できます。ハードウェアは、エンクロージャー上部の入力端子とバインディングポストコネクタを使用して、最大限の汎用性を実現するように設計されています。
システムの状態を監視する
正確な診断により、システムを最高のパフォーマンスで実行し続けることができます。CrownXLCアンプは、JBL CPi2000プロセッサと併用すると、サードパーティの制御およびTMSシステムを介して増幅およびスピーカーの負荷のステータスを監視します。フロントパネルのインジケータは、信号、クリップ、ブリッジ動作、電源スタンバイ、障害などの主要な統計を監視します。
統合されたサウンドシステムを構築する
JBL CPi2000シネマプロセッサを使用してJBLシネマサウンドシステムを完成させます。これにより、DSP、ルームEQチューニング、ボリュームコントロール、システム障害検出などのオーディオ拡張機能が提供されます。 JBL CPi2000プロセッサには、サウンドとパフォーマンスを向上させ、展開を容易にするCinema Seriesスピーカープリセットが含まれており、アンプとスピーカーのステータスを中央のTMS(シアター管理システム)制御システムに送信できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |