製品を公開する
AC26-WRC/WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF
JBL Professional

AC26-WRC/WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

Google翻訳,

2x6.5インチLFの超コンパクト2ウェイスピーカー

柔軟性と忠実度を兼ね備えた高出力2ウェイスピーカーシステム。

特徴

  • 90°x90°カバレッジの1インチ出口コンプレッションドライバーPT™ウェーブガイド
  • 165 mm(6.5インチ)LFトランスデューサー
  • 超コンパクトエンクロージャー
  • 360Wプログラム
  • デュアルNeutrikNL4コネクタとネジ留め式端子
  • オプションのUブラケット、サードパーティのOmniMount®タイプブラケット、およびスタンドマウントアクセサリの取り付けポイント
仕様
  • Frequency Response (-10dB): 55 Hz -20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 70 Hz -18 kHz
    System Power Rating: 350 W (AES rated)
    180 W / 360 W / 720 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: 90° x 90°
    Dimensions (H x W x D): 539.8 x 199.4 x 226.1mm (21.3 x 7.8 x 8.9in)
    Net Weight (each): 11.0 kg (24.3 lb)
    Maximum SPL (1m): 117 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB SPL
    LF Driver: 2 x JBL 226J, 165 mm (6.5 in) SFG™ driver with 50 mm (2 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2414H 25 mm (1 in) exit compression driver, 25 mm (1 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 or MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.


技術仕様
  • 固有参照番号AC26-WRC-WRX-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-6-5-LF
  • 製品ファミリInstalled Sound
  • 製品グループPoint Source Speakers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-26
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名称Loudspeaker set
  • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC コード4511
  • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
  • OmniClass タイトルLoudspeakers