製品を公開する
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker
    JBL Professional

    C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Google翻訳,

    双方向高性能ScreenArrayシネマスピーカー
    C222HPTwo-WayScreenArray®CinemaLoudspeakerは、JBLの最新の技術的進歩と、コンパクトな設置面積と手頃な価格を組み合わせて、中小規模の映画館での音響体験を簡単にアップグレードできるようにします。特許出願中のDualDissimilarArrayingとAcousticApertureTechnologyを搭載したC222HPは、聴衆のすべてのメンバーに非常に均一なカバレッジとスムーズで正確なサウンド再生を提供します。 C222HPは、スペースに制約のある中小規模のマルチプレックス、スタジオ、吹き替えステージに最適です。また、C222HPは、世界中のトップ映画スタジオで信頼されているものと同じドライバーテクノロジーを使用しているため、視聴者は、クリエイターが意図したように、家のすべての席でより魅力的で本格的な体験を楽しむことができます。 C222HPは、JBLの最も先進的なシネマツーアウェイScreenArray®を表しています。

    特徴

    • 最大出力、改善されたカバレッジ、最小の歪みを実現する次世代の双方向ScreenArray®デザイン
    • 特許出願中のDualDissimilarArraying Technologyは、すくい上げられた座席エリアのカバレッジパターンを作成し、HF出力電力を拡張し、両方のスペクトルの極値でフルオクターブのパターン制御を行います
    • 特許出願中のAcousticApertureTechnologyは、歪みを抑え、感度を高めるための改良されたドライバーに加えて、スムーズなクロスオーバー移行のための強化されたミッドレンジパフォーマンスを提供します
    • 14インチの奥行きのあるフットプリントは、パフォーマンスを犠牲にすることなくスペースを節約します
    • 35 m(115')の最大スローを達成するように設計されています
    • C222HPは、中規模の映画館、スタジオ、吹き替えステージ向けに設計されています。アコースティックアパーチャを含む独自の2ウェイ設計により、クロスオーバー周波数でのスムーズな応答が可能になります

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      System  
      Frequency Response (-3 dB) 44Hz - 18kHz
      Frequency Response (-6 dB) 40Hz - 20kHz
      Frequency Response (-10 dB) 36Hz - 20kHz
      Max Continuous SPL 135 dB
      Horizontal Coverage (-6 dB) 100° @ 4kHz
      Vertical Coverage (-6 dB) Asymetrical 600 (+25, -45 @ 4kHz)
      Electrical  
      LF Nominal Impedance 4Ω
      HF Nominal Impedance 8Ω
      LF Minimum Impedance 3.15Ω @ 140Hz
      HF Minimum Impedance 3.89Ω @ 9kHz
      LF Power Handling (2Hr AES Rating) 1200W
      LF Power Rating (100Hr AES Rating) 720W
      HF Power Handling (2Hr AES Rating) 85W
      LF Power Rating (100Hr AES Rating) 51W
      Free Field Sensitivity  
      LF Sensitivity 103 dB SPL @ 2.83V
      HF Sensitivity 112 dB SPL @ 2.83V
      Transducers  
      Low Frequency 2 x 2275H-BK
      High Frequency 2 x 2515XP-J
      Furthest Seat  
      Meters 35
      Feet 115
      Physical  
      Dimensions (H x W x D) - Inches 59 x 33.75 x 14
      Dimensions (H x W x D) - CM 149.8 x 85.73 x 35.56
      Input Connectors Screw Terminal Barrier Strip

    技術仕様
    • 固有参照番号C222HP-Two-Way-High-Performance-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • 製品ファミリCinema Sound
    • 製品グループSmall Format
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers