JBL COL800 は、エレガントな 32 インチ (800 mm) のスリム コラム スピーカーです。水平方向には広く、垂直方向には狭く、10 度下向き傾斜機能が組み込まれているため、スピーカーを壁に平らに設置しながら、ほとんどのリスニング エリアを最適にカバーできます。工業デザインの卓越性に対して国際デザイン賞を受賞したスリムでコンパクトなデザインは、ほぼすべての建築装飾にマッチします。
スタイリッシュなデザインと優れたパフォーマンス機能の組み合わせにより、COL800 は、会議室、講堂、小売店、コンコース、トランジット スペース、フィル アプリケーション、ビデオ用オーディオなど、スリムでコンパクトなデザインと高いパフォーマンスが求められるさまざまなアプリケーションに最適です。
4 つの 5 インチ x 2.25 インチのレーストラック ウーファーは、コラム フォーム ファクターで最大の放射エリアを提供します。デュアル ツイーターは、リスニング スペースのカバレッジを妨げないようにアレイの上部に配置されており、10 度のダウン アングルで向けられているため、キャビネットを壁にぴったりと置いた状態でも、下向きのカバレッジを狙うことができます。キャビネットの奥行きは 3.7 インチ (93 mm) と浅く、キャビネットの背面を壁にぴったりと取り付けると、ADA (アメリカ障害者法) プロジェクトに適合します。
60 ワットのマルチタップ トランスにより、70V または 100V の分散スピーカー ラインでの使用が可能になり、スピーカーは 8 オームの直接操作に切り替えることができ、連続 150W (ピーク 600W、2 時間) の電力処理が可能です。85 Hz ~ 20 kHz の周波数範囲により、音楽やスピーチにクリーンでクリアなサウンドを提供します。
付属の 2 つの L ブラケットにより、多様な設置が可能になり、上部と下部のパネル (水平パン照準用) または左側と右側のパネルに取り付けることができます。どちらの位置でも、壁に近い設置が可能です。さらに、薄型のスイベル (パン) / チルト壁ブラケットも付属しており、キャビネットの照準に最大 10° の下向きチルトを追加できます (スピーカーを壁に平らに設置した場合の内蔵 10° の下向きチルト照準に加えて)。
COL800 は、ほこりや水の侵入に対する保護性能として IP54 定格 (IEC60529 準拠) を備えています。ドライバーは防水加工されており、グリルには防水加工が施され、入力端子を保護するカバーが付属しています。ブラック (JBL-COL800-BK) またはホワイト (JBL-COL800-WH) でご利用いただけます。
特徴
一般的な用途
JBL COL800 スリム コラム スピーカーは、会議室、講堂、小売店、コンコース、トランジット スペース、フィル アプリケーション、ビデオ用オーディオなど、スリムでコンパクトなデザインと高性能が求められるさまざまなアプリケーションに最適です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |