製品の公開
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
    JBL Professional

    Control 19CS In-Ceiling Subwoofer

    Google翻訳”,

    天井埋め込み型サブウーファー
    Control 19CSは、高度な独自技術を使用して、薄型から強力な低音を生成します
    天井のデザイン。

    特徴

    • 独自のNestedChamber™設計とLinearDynamicAperture™ポート設計により、コンパクトなエンクロージャーから高出力を実現します。
    • JBL独自のSonicGuard™過負荷保護により、より高い動作レベルとシステムの信頼性の向上が可能になります。
    • コンポーネント:ロングエクスカーション200 mm(8インチ)ドライバー。
    • グリル、バックカン、タイルレールがパッケージ化されているため、すばやく取り付けて簡単に保管できます。
    • 簡単な設置と配線接続方法。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 42 Hz - 200 Hz
      Power Capacity 200 W Continuous Program Power
      Nominal Sensitivity 95 dB SPL, 1W @ 1 m (3.3 ft) in ceiling near corner (π/2) 89 dB SPL, 1W @ 1 m (3.3 ft) in center of ceiling (2π)
      Nominal Coverage Angle 180° conical coverage
      Rated Maximum SPL 115 dB @ 1 m (3.3 ft) in ceiling near corner (π/2)
      Nominal Impedance 8 ohms
      Low Frequency 200 mm (8.0 in) Polypropylene cone. 
      38 mm (1.5 in) coil on aluminum former
      Enclosure Material Backcan: Formed steel Baffle/Rim: Medium impact polystyrene, fire rated UL94V-0
      Overload Protection Full-range power limiting to protect network and transducers. (On Control 19CS, not on Control 19CST)
      Terminations Removable locking connector with screw-down terminals. 2 input terminals and 2 loop-thru output terminals. Max. wire size 12 AWG (2.5 mm2)
      Safety Agency Rating In accordance with IEC60849 / EN60849. Suitable for use in air handling spaces, per U.L.-2043, U.L.-1480, NFPA90, NFPA70A.
      Outside Dimensions (H x Dia) 345 x 345 mm (13.6 x 13.6 in) 318 mm (12.5 in) front of ceiling tile to 
      back of backcan
      Cutout Size (H x W) 305 mm (12.0 in)
      Net Weight (ea) 5.5 kg (12 lb
      Shipping Weight (pair) Control 19CS: T12.7 kg (28 lb)
      Control 19CST: 14.3 kg (32 lb)
      Included Accessories C-shaped support backing plate 2 tile support rails (fits both 2 x 4 ft or 600 x 1200 mm tiles) Cutout template Paint shield Removable locking wiring connector

    技術仕様
    • Unique refControl-19CS-In-Ceiling-Subwoofer
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションCeiling Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers