製品を公開する
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 24C Micro Background Music Ceiling Loudspeaker

    Google翻訳,

    バックグラウンドミュージック天井スピーカー
    Control 24C Microはコンパクトな天井埋め込み型スピーカーで、バックグラウンドミュージックやミュージックプラスページングシステムにフルで高品質のサウンドを提供します。

    特徴

    • 非常に広い150°のカバレッジ。
    • スムーズな周波数応答。
    • コンポーネント:4.5インチ(115 mm)ウーファー、ブチルゴムサラウンドを備えた射出成形グラファイトコーン。応答を延長するための.5インチ(12 mm)ポリカーボネートツイーター。
    • Control 24C Microは8オームで、15Wを処理します。
    • 浅い4インチ(100 mm)の深さ。
    • グリル、バックカン、タイルレールがパッケージ化されているため、設置が迅速で、ディーラーでの在庫が簡単です。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 85 Hz - 25 kHz
      Power Capacity 30 W Continuous Program Power; 15 W Continuous Pink Noise
      Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
      Crossover Frequency 3.5 kHz
      Rated Maximum SPL Control 24C Micro: 98 dB @ 1 m (3.3 ft)

    技術仕様
    • 固有参照番号Control-24C-Micro-Background-Music-Ceiling-Loudspeaker
    • 製品ファミリInstalled Sound
    • 製品グループCeiling Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers