製品を公開する
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
    JBL Professional

    Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Google翻訳,

    JBL Control 412C/T-VAは、Control 400スタンダードカバレッジシリーズの一つで、3インチドライバーと一体型エンクロージャーを搭載したフルレンジシーリングスピーカーです。ほとんどの天井プレナムスペースへの設置に最適です。本モデルはEN54-24認証を取得しており、ライフセーフティ用途にも適しています。

    Control 400シリーズの全モデルは、モダンなインテリアにシームレスに溶け込むよう設計されています。付属のマグネット式フルフェイスグリルは塗装が可能で、あらゆるインテリアに溶け込みます。また、ブラックの丸型グリルとホワイトの角型グリルもご用意しており、より洗練されたカスタマイズが可能です。

    Control 412C/T-VAは、安全性、効率性、再現性を向上させるために、綿密に設計された設置機能を備えています。端子カバーは上部または側面からのケーブル挿入を容易にし、信頼性の高いドッグイヤー型固定構造は様々な天井厚に対応し、あらゆる環境に対応します。さらに、Control 412C/T-VAは70V/100Vおよび低インピーダンスアプリケーションの両方に対応しています。

    特徴

    • 76 mm(3インチ)フルレンジドライバー
    • ほとんどの天井プレナムスペースへの設置に最適な統合エンクロージャ
    • 70V/100Vマルチタップトランス内蔵、8オームダイレクト入力
    • 簡単に塗装できるフルフェイスのマグネット式グリル
    • 上部と側面のケーブルエントリーオプション
    • 幅広い天井厚に対応する、堅牢で適応性の高いドッグイヤー
    • IP33定格
    • EN54-24 生命安全アプリケーション向け規格認定
      仕様
      • Frequency Range (-10 dB)68Hz - 17kHz
        Power Capacity30W (120W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
        20W (80W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
        Sensitivity (1m/1W)84dB
        Coverage Angle160° conical
        Maximum SPL (1m)99 dB continuous pink noise (105 dB peak)
        Nominal Impedance8Ω
        Transformer Taps70 V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W & 1.9 W
        100 V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W
        Drivers76 mm (3 in) full range driver with paper cone and SBR surround
        Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
        Dimensions163 mm (6.5 in) H x 203 mm (8.1 in) dia. 154 mm (6.2 in) from bottom of ceiling tile to top of gland nut.
        Safety Agency RatingEN 54-24:2008 certified Type A. Designed in accordance with BS 5839-8 and EN 50849. Suitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
        EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
        Operating temperature: 0° C to 45 °C.
        Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
        JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
        JBL-MTC-414WG white (RAL9003) weather grille
        JBL-MTC-424NC new construction bracket
        JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
        JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
        ColorStock grille is White (RAL9003), paintable (please read the user manual before painting)
        Net Weight (ea)1.76 kg (3.88 lbs)
        Shipping Weight (pair)7.94 kg (17.5 lbs)
        SKU NumbersJBL-C412C/T-VA
      技術仕様
      • 固有参照番号control-412c-t-va-3-full-range-ceiling-loudspeaker-for-life-safety-applications-en54-24
      • 製品ファミリInstalled Sound
      • 製品グループCeiling Speakers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-11-04
      • 版番号1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      分類
      • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
      • IFC分類オブジェクト
      • ETIM コードEC000682
      • ETIM 名称Loudspeaker set
      • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
      • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
      • OmniClass タイトルLoudspeakers