製品を公開する
Control 414C/T Micro 4" Two-Way Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414C/T Micro 4" Two-Way Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414C/T Micro 4" Two-Way Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414C/T Micro 4" Two-Way Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414C/T Micro 4" Two-Way Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
    JBL Professional

    Control 414C/T Micro 4" Two-Way Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Google翻訳,

    JBL Control 414C/T Micro は、Control 400 標準カバレッジ シリーズの一部で、4 インチ ウーファーと薄型エンクロージャを備えた 2 ウェイ天井スピーカーであり、天井プレナム スペースが限られている用途に最適です。

    Control 400シリーズの全モデルは、モダンなインテリアにシームレスに溶け込むよう設計されています。付属のマグネット式フルフェイスグリルは塗装が可能で、あらゆるインテリアに溶け込みます。また、ブラックの丸型グリルとホワイトの角型グリルもご用意しており、より洗練されたカスタマイズが可能です。

    Control 414C/T Microは、安全性、効率性、そして再現性を向上させるために、綿密に設計された設置機能を備えています。端子カバーは上部または側面からのケーブル挿入を容易にし、信頼性の高いドッグイヤー型固定構造は様々な天井厚に対応し、あらゆる環境への汎用性を確保します。さらに、Control 414C/T Microは、70V/100Vおよび低インピーダンスアプリケーションの両方に対応しています。

    特徴

    • 100 mm (4 インチ) ウーファーと 12 mm (0.5 インチ) PEI ドームツイーター
    • 浅い105 mm(4.13インチ)の深さ
    • ほとんどの天井プレナムスペースへの設置に最適な統合エンクロージャ
    • 70V/100Vマルチタップトランス内蔵、8オームダイレクト入力
    • 簡単に塗装できるフルフェイスのマグネット式グリル
    • 上部と側面のケーブル入力オプション
    • 幅広い天井厚に対応する、堅牢で適応性の高いドッグイヤー
    • IP32定格
    仕様
    • Frequency Range (-10 dB)69Hz - 25kHz
      Power Capacity22.5 W (90 W Peak), Cont. Pink Noise (2 hrs)
      15 W (60 W Peak), Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)86dB
      Coverage Angle160° conical
      Maximum SPL (1m)98 dB continuous pink noise (104 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 10 W, 5 W, 2.5 W, 1.2 W & 0.6 W
      100 V: 10 W, 5 W, 2.5 W & 1.2 W
      DriversLF: 103 mm (4 in) with PP cone and paper cup, SBR surround
      HF: 13 mm (0.5 in) PEI dome
      Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
      Dimensions114 mm (4.6 in) H x 203 mm (8.1 in) dia.
      105 mm (4.2 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP32 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-414WG weather grille
      JBL-MTC-424NC new construction bracket
      JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)2.11 kg (4.65 lbs)
      Shipping Weight (pair)8.58 kg (18.92 lbs)
      SKU NumbersJBL-C414MC/T
    技術仕様
    • 固有参照番号control-414c-t-micro-4-two-way-ceiling-loudspeaker-with-low-profile-enclosure
    • 製品ファミリInstalled Sound
    • 製品グループCeiling Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-04
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers