製品の公開
Control 424LP 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 424LP 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
    JBL Professional

    Control 424LP 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Google翻訳”,

    JBL Control 424LP は、2 ウェイ同軸天井スピーカーで、4 インチ ウーファーと薄型エンクロージャーを備え、天井プレナム スペースが限られている用途に最適です。統合された CRBI™ テクノロジーは、Control 424C/T によく似た、130° の一貫した豊かで豊かなサウンド特性を提供します。全面マグネット式グリルはモダンな装飾にシームレスに溶け込み、オプションで黒と角型グリルも用意されています。機械的な改良には、上部と側面のケーブル入力ポートを備えた再設計された端子カバーと、幅広い天井の​​厚さで機能する非常に信頼性の高い新しいドッグイヤー デザインが含まれます。すべての Control 400 Enhanced Coverage モデルと同様に、Control 424LP には 70V/100V と低インピーダンスの両方の用途をサポートするトランスが含まれています。

    特徴

    • 同軸マウントされた 100 mm (4 インチ) ウーファーと 19 mm (0.75 インチ) ソフトドーム ツイーター
    • 天井プレナムスペースが限られている場所に設置するための薄型エンクロージャ(奥行き<100mm)
    • リスニングエリア全体で一貫した130°カバレッジを実現するCRBI™テクノロジー
    • 70V/100Vマルチタップトランス内蔵、16オームダイレクト入力
    • 簡単に塗装できる全面マグネットグリル
    • 上部と側面のケーブル出口オプション
    • 幅広い天井厚に対応する堅牢で適応性の高いドッグイヤー
    • IP33定格
    仕様
    • Frequency Range (-10 dB)75 Hz – 18 kHz
      Power Capacity120 W Continuous Program (2 hrs) 60 W (240 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 40 W (160 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity85 dB
      Coverage Angle130° conical
      Maximum SPL (1m)103 dB continuous pink noise (109 dB peak)
      Nominal Impedance16 ohms
      Transformer Taps70 V: 30 W, 15 W, 7.5 W & 3.7 W 100 V: 30 W, 15 W, 7.5 W
      LF Driver100 mm (4 in)
      HF Driver19 mm (0.75 in)
      Dimensions107 mm (4.2 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 98 mm (3.9 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size224 mm (8.8 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG black (RAL9004) magnetic round grille JBL-MTC-426SG white (RAL9003) magnetic square grille JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)3.0 kg (6.7 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)10.9 kg (24 lbs)
      SKU NumbersJBL-C424LP
    技術仕様
    • Unique refcontrol-424lp-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションCeiling Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers