製品を公開する
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
    JBL Professional

    Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Google翻訳,

    サブウーファー用の表面実装衛星スピーカー-衛星
    ラウドスピーカーシステム

    スタイリッシュなControl52サテライトスピーカーは、低歪みの60 mm(2.5インチ)ドライバーを介して優れたハイファイサウンドを生成します。このドライバーは、高効率を実現するセカンダリバッキングマグネット、低音性能を向上させるラバーハーフロールサラウンド、19 mm(0.75インチ)の銅クラッドを備えています。高い忠実度と信頼性のためのベント付きNomex®フォーマー上のアルミニウムワイヤーボイスコイル、およびより一貫したインピーダンスと拡張された高周波応答のための銅キャップのポールピース。ウォールブラケットにより、各スピーカーを最大45°軸外に傾けることができます。

    特徴

    • スタイリッシュで目立たないデザインは、さまざまな装飾に適合します
    • Control42C天井埋め込み型およびControl62Pペンダント衛星スピーカーと混合する機能
    • 16オームのインピーダンス
    • 壁掛けブラケットが含まれています
    • 黒または白で利用可能

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 140 Hz – 20 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 180 Hz – 17 kHz
      Power Capacity 50 Watts Continuous Program Power (2 hrs)
      25 Watts Continuous Pink Noise (2 hrs)
      30 Watts Continuous Program Power (100 hrs)
      15 Watts Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Nominal Sensitivity 85 dB (4.0V/1m = 1W)
      82 dB (2.83V, 1m)
      Nominal Coverage Angle 150° x 150° (omnidirectional)
      Rated Maximum SPL (1m) 94 dB average, 100 dB peak
      Nominal Impedance 16 ohms
      Transducer Driver 60 mm (2.5 in) with polypropylene cone, butyl rubber surround, 19 mm (0.75 in) copper-clad coil, vented Nomex® former, secondary bucking magnet, and copper sleeved pole piece for high frequency extension.
      Input Connector Removable locking 2-pin connector with screw-down terminals. 
      Max wire 12 AWG (2.5 mm2)
      Material High impact polystyrene, painted zinc-plated metal grille.
      Dimensions (H x W x D) Cabinet: 115 x 84 x 96 mm (4.5 x 3.3 x 3.75 in)
      Wall bracket: 51 mm (2.0 in)
      Net Weight 0.7 kg (1.5 lbs)
      Shipping Weight 0.8 kg (1.8 lbs)
      Included Accessories Wall bracket (both speaker and wall parts), 2-pin locking connector.

    技術仕様
    • 固有参照番号Control-52-Surface-Mount-Satellite-Speaker-for-Subwoofer-Loudspeaker-System
    • 製品ファミリInstalled Sound
    • 製品グループSurface Mount Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers