製品を公開する
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
    JBL Professional

    Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer

    Google翻訳,

    地上設置型ランドスケープサブウーファー
    JBL Control 89MS 地上設置型ランドスケープ サブウーファーは、JBL Control 80 シリーズ ランドスケープ スピーカー ライン (およびその他の屋外システム) の低周波性能を強化し、芝生、庭園、ホテル、レストラン、その他のホスピタリティ施設や小売店の複合施設のエントランス、テーマパーク、スポーツ会場、リゾート、エントランスなど、耐候性の高いスピーカーが必要なあらゆる場所で豊かな低音を実現します。

    この洗練された魅力的なコンパクト サブウーファーは、ダウンファイアリング式のロングスロー 200 mm (8 インチ) ドライバーを搭載し、40 Hz まで 115 dB (ピーク) のクリーンでパワフルな低音を実現します。内蔵のローパス クロスオーバーは、クロスオーバー周波数で緩やかなスロープから始まり、高周波数で急なスロープに移行するデュアル スロープ フィルターを備えており、スピーカーがフルレンジまたは専用サブウーファー アンプ チャンネルのどちらから駆動されているかに関係なく、バランスの取れたサブウーファー遷移を実現します。プレミアム グレードの専用サブウーファー バンド マルチタップ トランス (および 8Ω バイパスのタップ セレクター) により、Control 89MS を 70V および 100V 分散システムで使用することも、低インピーダンスで直接駆動することもでき、最大限の汎用性が得られます。

    Control 89MS は、強固なポリエチレン製の筐体と完全に密閉された中央配線室を備え、IP56 定格であらゆる環境に耐えます。筐体の色はキャビネット全体に広がっており、擦り傷や引っかき傷が付いても色が維持されます。外部ハードウェアはすべてステンレス製で、粉体塗装されたステンレス製グリルは錆びにくくなっています。


    仕様
    • Features

      • 200 mm (8-inch) long-throw driver with polypropylene cone, long excursion TPV surround, and large-diameter 50 mm (2-inch) voice coil on glass fiber former
      • 150W Pink Noise Power Handling (300W program) in direct 8Ω setting, plus built-in 80W subwoofer-band 70V/100V multi-tap transformer
      • Tough polyethylene enclosure resists abuse from lawn care equipment and the elements
      • IP56-rated to withstand the elements, with a tough polyethylene enclosure and a fully-sealed center wiring chamber
      • Frequency range: 40 Hz–150 Hz


    技術仕様
    • 固有参照番号control-89ms-above-ground-landscape-subwoofer
    • 製品ファミリLandscape Speakers
    • 製品グループAbove-Ground Landscape Subwoofer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-25
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers