製品を公開する
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
    JBL Professional

    EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP

    Google翻訳,

    ミキサーとDSPを内蔵したオールインワン充電式コラムPA

    JBL EON ONE MK2 バッテリー駆動コラム PA は、クラス最高の音響パッケージ、5 チャンネル デジタル ミキサー、dbx および Lexicon DSP、Bluetooth 機能、ユニバーサル アプリ コントロールを、片手で持ち運べる軽量のポータブル パッケージに詰め込んでいます。

    EON ONE MK2 は、JBL の定評ある忠実度を実現し、幾何学的に最適化された C 字型の 8 ツイーター アレイと 10 インチ ウーファーを組み合わせることで、クラス最高の明瞭度と 37 Hz までのカバレッジ、広い分散、最大出力 123 dB を実現します。

    EON ONE MK2 は、多用途性と使いやすさを追求して設計されています。プロ仕様の Lexicon および dbx エフェクトとプリセットのフル スイートと、初心者から上級者まで対応できるコントロールにより、瞬時に独自のサウンドを作り上げることができます。可変電力パフォーマンスにより、AC またはバッテリー動作の電力パフォーマンスが自動的に最適化されます。Bluetooth オーディオ ストリーミングと 6 時間のバッテリー動作により、この多目的オールインワン システムの利点がさらに高まります。

    EON ONE MK2 は、AC 電源なしでプロ級のサウンドを求める大道芸人やシンガーソングライターから、素早いセットアップと使いやすさを重視する教育者やホスピタリティ プロバイダー、屋内および屋外で使用できるポータブル ソリューションを必要とする礼拝所やレンタル会社まで、幅広いユーザーに最適です。つまり、いつでもどこでも頼りになるシステムです。

    特徴

    • 8つの2インチツイーターのC字型アレイは、優れた明瞭度と140°H x 30°Vの分散を実現し、部屋全体に響き渡るサウンドを実現します。
    • 音響的に最適化されたキャビネットに収められた10インチウーファーは、37Hzまでの自然で滑らかな低音を生み出します。
    • 可変電力パフォーマンスは、AC電源に接続したときに電力パフォーマンスを自動的に最適化し、4 dB高い出力を提供します。AC電源使用時はピークSPL 123 dB、バッテリー電源使用時はピークSPL 119 dB
    • 1,500ワット(ピーク)アンプ内蔵
    • 周波数特性: 37 Hz~20 kHz @ -10 dB; 45 Hz~20 kHz @ -3 dB
    • 簡単に交換可能なバッテリーで6時間の再生が可能。バッテリーはコラムスペーサーに統合されており、安定性が向上し、キャビネットの音響ボリュームが最適化されて優れた低周波応答が得られます。
    • 内蔵の5チャンネルデジタルミキサーは、ミックスエンジニアによって最適化されたワークフローのために設計されています。
    • 3つの固定EQノブにより、オンボードEQに素早くハンズオンでアクセスできます。
    • リバーブ、コーラス、ディレイを含むプロ仕様のLexicon DSPの包括的なスイート
    • dbx DriveRack Insideテクノロジーは、AFS(自動フィードバック抑制)、8バンドのパラメトリックEQ、便利なプリセットを提供します。
    • Soundcraft Easy Duckingは、会話が検出されると自動的に音楽の音量を下げます。
    • 3層DSPにより、ユーザーは初心者、中級者、上級者向けのコントロールを選択できます。
    • I/Oには、3つのNeutrik XLRコンボジャック、1つのHi-Z入力、および合計3.5mm/BT入力が含まれます。
    • 独立したボリュームコントロールとスピーカー遅延を備えた1/4インチバランスパススルーにより、アナログシステムの拡張が可能
    • 2チャンネルの真の48Vファンタム電源により、マイクの接続性が拡張されます。
    • 2つのUSBポートにより、オンボードバッテリーまたはAC電源からデバイスを充電できます。
    • Bluetooth 5.0オーディオストリーミングを1台のデバイスに配信し、最大10台のユニットを制御
    • フルカラーEasyNav LCDですべての制御パラメータにアクセスできます
    • シンプルサクセスのLEDメーターは、ミュート、信号検出、クリッピングなどのミキサー機能を表示します。
    • JBL Pro Connectユニバーサルアプリは最大10のシステムのあらゆる機能を制御します
    • PAコンポーネントはウーファーキャビネットに収納されており、片手で簡単に持ち運べます。
    • 人間工学的に最適化されたキャリーハンドルが手首の負担を最小限に抑えます
    • スチールグリル付きの耐久性の高い軽量ポリプロピレン製キャビネット
    • 付属品にはデュアルバッテリー充電器、追加バッテリーが含まれます
    • 重量: 42.5 ポンド (19.3 kg)

    詳細情報

    • 比類のない音響性能
      EON ONE MK2 は、EON ファミリーの音響イノベーションを活用し、同クラスの PA よりも高い出力、優れた明瞭度、より深いカバレッジを実現します。幾何学的に最適化された 8 つの 2 インチ ツイーターの C 字型アレイは、10 インチ ウーファーと連動して、37 Hz までのスムーズで均一な応答を提供し、広い水平分散と深い垂直スローにより、部屋のどこにいても素晴らしいサウンドを実現します。バッテリーをコラムに配置することで、ウーファー キャビネットは音響的に最適化され、最も深く自然な低音を提供します。
    • より賢く、よりハードに働くパワー
      EON ONE MK2 の強力な 1,500 ワット (ピーク) アンプは、どんな音量レベルでもクリーンで歪みのないサウンドを保証します。可変電力パフォーマンス テクノロジーは、AC 電源またはバッテリー電源のパフォーマンスを自動的に最適化し、AC 電源に接続すると 4 dB の追加ヘッドルームを提供します。どこで演奏しても、大きくクリアな音が聞こえます。
    • PRO FXで最高のサウンドを実現
      EON ONE MK2 には、Lexicon リバーブ、コーラス、ディレイ、dbx DriveRack Inside テクノロジー、AFS (自​​動フィードバック抑制)、8 バンド EQ など、プロフェッショナル DSP のフル スイートが搭載されています。プレゼンター、フィットネス インストラクター、司会者には、話すときにいつでもバックグラウンド ミュージックの音量を下げる Soundcraft Easy Ducking 機能が役立ちます。DSP プリセットと 3 つの固定ノブを備えたオンボード ハードウェア EQ により、独自のサウンドをすばやく簡単に調整できます。
    • 指先で完全なコントロール
      EON ONE MK2 は、ユニバーサル JBL Pro Connect アプリで制御できます。このアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットからすべての機能やプリセットにリモートアクセスできます。JBL の ActiveSync テクノロジーにより、アプリとシステム LCD は常に完全に同期されます。EON ONE MK2 は、1 つのデバイスへの Bluetooth 5.0 オーディオ ストリーミングを提供し、最大 10 台のユニットを制御できます。
    • ポータブルで信頼性が高い
      重さわずか 42.5 ポンドの EON ONE MK2 は、片手で持ち運べるように設計されており、最大限の快適性を実現するよう設計された人間工学に基づいたハンドルを備えています。システムは、最も過酷なライブにも耐えられるほど頑丈な耐久性のあるポリプロピレン シェルに収められています。すべての JBL スピーカーと同様に、EON ONE MK2 は 100 時間のストレス テストを受け、実際の使用状況で完璧に機能することが保証されています。


    仕様

    • System TypePowered Column PA Speaker
      Woofer Size10”
      Tweeter Size2”
      Tweeter Count8
      Max SPL123 db/119 dB AC/Battery
      Freq Range -1037-20 kHz
      Freq Range -345-20 kHz
      Hor Dispersion140°
      Vert Dispersion30°
      Power Rating1500W Peak
      400W RMS
      AC power input300W 100-120V or 220-240V
      Input Impedance4kΩ balanced Combo
      2MΩ balanced Hi-Z Jack
      10kΩ 3.5mm single ended 2 channel
      Crossover Frequency230 Hz
      I/O3 - XLR Combo Jacks
      1 - 1/4” Hi-Z
      1 - 1/8”/BT Summed
      1 - X1/4” balanced
      CabinetPP
      Weight19.3kg (42.5 lbs.)
      Gross Weight22.38kg (49.3 lbs.)
      Dims452 x 627 x 730mm(WxDxH)
      (17.8 x 24.7 x 28.7 in.(WxDxH))
      Battery97.2 WH, 36V, Lithium Ion
    技術仕様
    • 固有参照番号eon-one-mk2-all-in-one-rechargeable-column-pa-with-built-in-mixer-and-dsp
    • 製品ファミリLive Portable
    • 製品グループEON Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-27
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers