製品の公開
GSB12 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB12 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB12 In-Ground Landscape Subwoofer
    JBL Professional

    GSB12 In-Ground Landscape Subwoofer

    Google翻訳”,

    JBL GSB12 埋め込み型 12 インチ ランドスケープ サブウーファーは、JBL GSF フルレンジ ランドスケープ スピーカーの低周波性能を強化し、ホスピタリティ、企業、小売スペースの芝生や庭園エリアに豊かなフルレンジ サウンドを提供します。

    GSB12 は忠実度を重視しており、30 Hz までの真のサブウーファー拡張と、優れたサウンドを実現する急峻なマルチスロープ ローパス フィルターを備えています。プレミアム グレードの 200 ワット サブウーファー バンド トランスにより、70V/100V システムでの使用が可能で、低インピーダンスの直接操作のために接続することもできます。

    この洗練された超薄型スピーカーは、工業デザインの優秀性に対して国際デザイン賞を受賞しており、オーディオ ポートのみが見える状態で地中に設置されます。このスピーカーは、風雨に耐えられるよう設​​計されています。チャンバーはオーディオ ポートの真下に配置されており、側面にチャンバーを配置した場合に問題となる、造園による偶発的な損傷を防止します。グラブ ハンドルにより簡単に設置でき、タブによりサブウーファーをブロックまたはアンカーに固定します。

    GSB12 は、ホテル、ショッピング コンプレックス、レストラン、公共スペース、テーマ パークなどの景観エリアや、深みのある豊かで力強い低音を備えた伝説的な JBL サウンドが求められるあらゆる用途に追加できます。

    特徴

    • トランスデューサー:GSB12:305 mm(12インチ)ポリプロピレンドライバー、カプトンフォーマーの50mm(1.5インチ)ボイスコイル
    • 30Hzまでの真のサブウーファー性能
    • 急峻なマルチスロープローパスフィルターを内蔵
    • 低インピーダンスの直接操作と、70V/100V システムで使用するためのプレミアムグレードのサブウーファーバンドトランス
    • JBL GSFフルレンジランドスケープスピーカーと組み合わせた完全なシステムを形成
    • 開口部の真下にチャンバーを配置し、造園による偶発的な損傷を防止します。
    • グラブハンドルで簡単に設置可能
    • キャビネットをブロックまたはアンカーに固定するためのアンカーポイント
    • さまざまな景観にフィットするハンターグリーンまたはタン仕上げをご用意
    • 寸法: 高さ866 mm x 直径402 mm (34 x 16インチ)
    仕様
    • Dimensions: 842 mm Height x 400 mm Diameter (34.2 x 15.8 in)

      Net Weight: 16.2 kg (35.7 lbs)

      Keywords: Harman

    技術仕様
    • Unique refgsb12-in-ground-landscape-subwoofer
    • コレクションセットLandscape Speakers
    • コレクションGSB Garden In-Ground Subwoofers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers