製品を公開する
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
    JBL Professional

    GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer

    Google翻訳,

    JBL GSB8 埋め込み型 8 インチ ランドスケープ サブウーファーは、JBL GSF フルレンジ ランドスケープ スピーカーの低周波性能を強化し、ホスピタリティ、企業、小売スペースの芝生や庭園エリアに豊かなフルレンジ サウンドを提供します。

    GSB8 は忠実度を重視しており、35 Hz までの真のサブウーファー拡張と、優れたサウンドを実現する急峻なマルチスロープ ローパス フィルターを備えています。プレミアム グレードの 100 ワット サブウーファー バンド トランスにより、70V/100V システムでの使用が可能で、低インピーダンスの直接操作のために接続することもできます。

    この洗練された超薄型スピーカーは、工業デザインの優秀性に対して国際デザイン賞を受賞したもので、地下に設置され、オーディオ ポートのみが見えるようになっています。このスピーカーは、風雨に耐えられるよう設​​計されています。チャンバーはオーディオ ポートの真下に配置されており、側面にチャンバーを配置した場合に問題となる、造園による偶発的な損傷を防止します。グラブ ハンドルにより簡単に設置でき、タブによりサブウーファーをブロックまたはアンカーに固定します。

    GSB8 は、ホテル、ショッピング コンプレックス、レストラン、公共スペース、テーマ パークなどの景観エリアや、深みのある豊かで力強い低音を備えた伝説的な JBL サウンドを必要とするあらゆる用途に追加できます。

    特徴

    • トランスデューサー: 209 mm (8 インチ) ポリプロピレンドライバー、カプトンフォーマーの 38 mm (1.5 インチ) ボイスコイル
    • 35 Hzまでの真のサブウーファー性能
    • 急峻なマルチスロープローパスフィルターを内蔵
    • 低インピーダンスのオームダイレクト操作と、70V/100Vシステムで使用するためのプレミアムグレードのサブウーファーバンドトランス
    • JBL GSFフルレンジランドスケープスピーカーと組み合わせた完全なシステムを形成
    • 開口部の真下にチャンバーを配置し、造園による偶発的な損傷を防止します。
    • グラブハンドルで簡単に設置可能
    • キャビネットをブロックまたはアンカーに固定するためのアンカーポイント
    • さまざまな景観にフィットするハンターグリーンまたはタン仕上げをご用意
    • 寸法: 高さ768 mm x 直径311 mm (30.1 x 12.2 インチ)
    仕様
    • Dimensions: 768 mm height x 311 mm diameter (30.1 x 12.2 in)

      Net Weight: 9.3 kg (20.5 lbs)

      Keywords: Harman

    技術仕様
    • 固有参照番号gsb8-in-ground-landscape-subwoofer
    • 製品ファミリLandscape Speakers
    • 製品グループGSB Garden In-Ground Subwoofers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers