製品の公開
GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
    JBL Professional

    GSF6 Ground-Stake Landscape Loudspeaker

    Google翻訳”,

    中型で耐候性のある JBL GSF6 ランドスケープ スピーカーは、フルレンジの非常にクリアなサウンドを提供するカスタム 2 ウェイ同軸 6 インチ ドライバー システムを備え、屋外のさまざまな商業用途で優れた忠実度と広いカバレッジを提供します。(JBL GSB8 または GSB12 埋め込み型ランドスケープ サブウーファーを使用してシステムの低音応答を拡張します。) この多用途スピーカーは、70V/100V 分散システムで使用するための 30 ワットのマルチタップ トランスフォーマーを備え、8 オームの直接操作に切り替えることができます。

    多目的な取り付けオプションには、地中設置用の杭と、水平面または垂直面 (両方とも付属) にしっかりと取り付けるための L ブラケットがあります。薄型で目立たないスピーカーである GSF6 は、周囲に溶け込み、調整可能なヒンジで正確なカバレッジを実現できます。ハンター グリーンとタン仕上げからお選びいただけます。

    エレガントで控えめな GSF6 は、工業デザインの卓越性に対して国際的なデザイン賞を獲得しており、ショッピング モール、テーマ パーク、スポーツ会場、ホスピタリティ施設など、さまざまな屋外用途や、スタイリッシュで堅牢、優れたサウンドのランドスケープ スピーカー システムを必要とするあらゆる用途に最適なサウンド ソリューションです。

    特徴

    • トランスデューサー: ポリプロピレンコーンとアルミニウムボイスコイルフォーマー上の 25 mm (1 インチ) ボイスコイルを備えた 165 mm (6.5 インチ) ウーファー、ネオジム磁石アセンブリとカプトンボイスコイルフォーマーを備えた 25 mm (1.0 インチ) チタンドームツイーター
    • 周波数範囲: 65 Hz~20 kHz
    • パワーハンドリング(8Ω設定時):50W連続ピンクノイズ、100W連続プログラム
    • マルチタップ30Wトランスは、8Ω直接操作または70V / 100V分散システムでの使用に切り替え可能
    • IP66防水・防塵規格
    • 下部のドリップホールはドライバーの排水に役立ちます
    • JBL GSB8およびGSB12埋め込み型ランドスケープサブウーファーと相性抜群
    • 調整可能なヒンジで照準可能
    • 表面取り付け用の地面杭とLブラケットが付属
    • タップセレクターはスピーカーの底部にあり、水の浸入を防ぎます。
    • ハンターグリーンまたはタン仕上げからお選びいただけます
    仕様
    • Dimensions: Cabinet 218 mm diameter x 293 mm deep (8.6 x 11.6 in). Assembly height 444 mm (17.5 in) with L-bracket base (at 90°) and 544 (21.5 in) with ground stake base.

      Net Weight: 3.5 kg (7.7 lbs)

      Keywords: Harman

    技術仕様
    • Unique refgsf6-ground-stake-landscape-loudspeaker
    • コレクションセットLandscape Speakers
    • コレクションGSF Garden Ground-Stake Full-Range Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers