製品を公開する
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
    JBL Professional

    JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth

    Google翻訳,

    1995 年に発売された JBL のベストセラー EON ファミリの PA は、パワード ラウドスピーカー システムがいかに優れているかのベンチマークを設定しました。

    JBL EON712 12 インチ ラウドスピーカーは、JBL の新しい EON700 シリーズのパワード PA の一部であり、あらゆる音量レベルで真に明瞭で明確に一貫したカバレッジを提供することにより、技術革新と技術の大きな前進を表しています。

    EON700 シリーズは、最新の音響科学、トランスデューサー設計、キャビネット素材、高度な DSP および制御技術を活用して、完全にプロフェッショナルで、柔軟性が高く、使いやすく、ポータブルなシステムで並外れたパフォーマンスを提供します。

    10 インチ EON710、12 インチ EON712、15 インチ EON715 パワード PA スピーカー、18 インチ EON718S サブウーファーを含む 4 つのモデルが利用可能な EON700 システムは、今日のミュージシャンやサウンド プロバイダーのニーズをカバーします。

    仕様
    • Features

      • Custom-designed 12-inch woofer
      • 2414H compression driver
      • Redesigned high-frequency horn
      • Power: 1,300W Peak / 650W RMS
      • Frequency response: 50 Hz–20 kHz (-10 dB); 60 Hz–20 kHz (-3 dB)
      • Max SPL: 127 dB
      • Dispersion: 100° H x 60° V
      • Audio I/Os: 2 XLR Combo, 1 XLR passthrough
      • Advanced dbx DSP: Automatic Feedback Suppression, ducking, 100ms speaker delay, parametric EQ
      • Built-in 3-channel digital mixer
      • Backlit color LCD screen provides easy access to functions
      • Universal JBL Pro Connect app control
      • Bluetooth 5.0 streaming and control
      • Durable polypropylene cabinet and metal grille
      • Two ergonomic handles simplify transport
      • Built-in pole mount and optional EON700 Universal Yoke Mount expand system configuration options
      • Stackable cabinets allow easy storage
      • Dimensions: 26.3 x 15 x 12.75 in (669 x 382 x 324 mm) (HxWxD)
      • Weight: 32 pounds (14.5 kg)
      • Shipping dimensions: 27.8 x 19.64 x 17.28 in (706 x 499 x 439 mm) (HxWxD)
      • Shipping weight: 40.1 pounds (18.2 kg)
    技術仕様
    • 固有参照番号jbl-eon712_powered-pa-speaker
    • 製品ファミリLive Portable
    • 製品グループEON Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers