製品の公開
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
    JBL Professional

    JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth

    Google翻訳”,

    1995 年に発売された JBL のベストセラー EON ファミリの PA は、パワード ラウドスピーカー システムがいかに優れているかのベンチマークを設定しました。

    JBL EON715 15 インチ ラウドスピーカーは、JBL の新しいパワード PA の EON700 シリーズの一部であり、あらゆる音量レベルで真に明瞭で明確に一貫したカバレッジを提供することにより、技術革新と技術の大きな前進を表しています。

    EON700 シリーズは、最新の音響科学、トランスデューサー設計、キャビネット素材、高度な DSP および制御技術を活用して、完全にプロフェッショナルで、柔軟性が高く、使いやすく、ポータブルなシステムで並外れたパフォーマンスを提供します。

    10 インチ EON710、12 インチ EON712、15 インチ EON715 パワード PA スピーカー、18 インチ EON718S サブウーファーを含む 4 つのモデルが利用可能な EON700 システムは、今日のミュージシャンやサウンド プロバイダーのニーズをカバーします。

    仕様
    • Features

      • Custom-designed 15-inch woofer
      • 2414H compression driver
      • Re-designed high-frequency horn
      • Power: 1,300W peak / 650W RMS
      • Frequency response: 45 Hz–20 kHz (-10 dB); 55 Hz–20 kHz (-3 dB)
      • Max SPL: 128 dB
      • Dispersion: 90° H x 60° V
      • Audio I/Os: 2 XLR Combo, 1 XLR passthrough
      • Advanced dbx DSP: Automatic Feedback Suppression, ducking, 100ms speaker delay, parametric EQ
      • Built-in 3-channel digital mixer
      • Backlit color LCD screen provides easy access to functions
      • Universal JBL Pro Connect app control
      • Bluetooth 5.0 streaming and control
      • Durable polypropylene cabinet and metal grille
      • Two ergonomic handles simplify transport
      • Built-in pole mount and optional EON700 Universal Yoke Mount expand system configuration options
      • Stackable cabinets allow easy storage
      • Dimensions: 27.6 x 17.2 x 13.8 in (702 x 438 x 351 mm) (HxWxD)
      • Weight: 37.3 pounds (16.9 kg)
      • Shipping dimensions: 29.92 x 21.73 x 18.38 in (760 x 552 x 467 mm) (HxWxD)
      • Shipping weight: 49.6 pounds (22.5 kg)
    技術仕様
    • Unique refjbl-eon715_powered-pa-speaker
    • コレクションセットLive Portable
    • コレクションEON Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers