製品の公開
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
    JBL Professional

    JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    Google翻訳”,

    ロープロファイルレイイン600mmx 600 mmメートル法天井タイルスピーカー、200 mm(8インチ)ドライバー付き

    JBL-LCT 81C / TMは、600 mm x 600 mmのメートル法の吊り天井に敷設するように設計されたフルレンジ天井スピーカーで、天井タイルを切断する必要がないため、混乱を最小限に抑えて簡単で費用対効果の高い設置が可能です。 。わずか103mm(4.1インチ)の薄型の奥行きにより、スピーカーはより深いスピーカーが収まらない場所に収まります。

    このスピーカーは、教育教室、ビジネス音楽システム、小売店、音楽/ページングシステム、空港、レセプション/待合室、ラウンジなど、さまざまなアプリケーションで音声強化と軽〜中程度の音楽に優れたパフォーマンスを提供するように設計されています。法廷、会議室など。

    96 dBの非常に高い感度は、低いタップ設定でも最大のサウンドレベルを提供します。 JBL-LCT 81C / TMには、非常に高い96dB感度の200mm(8インチ)デュアルコーンドライバーが含まれています。ドライバーは、カプトンコイルフォーマーと高温ワイヤーを備えた直径25 mm(1インチ)のボイスコイルを備えており、より優れた消費電力と長期的な信頼性を実現します。スピーカーの内蔵10ワットトランスは、100Vまたは70Vの分散型スピーカーラインでの使用を可能にするだけでなく、低インピーダンスパワーアンプから直接駆動するための8オーム(低インピーダンス)での使用を可能にすることにより、汎用性を提供します。後部エンクロージャー側面のロータリースイッチで調整が便利です。天井デッキに固定するための2つの安全耐震取り付けタブが提供され、さらに4つの穴が提供されます(各コーナーに1つ)。穴あきグリルの色は白です。

    米国サイズの2'x2'天井システムには使用できません。 US2'x2'の天井にはモデルLCT81C/Tを使用してください。

    特徴

    • 高効率200mm(8インチ)デュアルコーンドライバー。
    • 600 mm x600mmメートル法の吊り天井に簡単に設置できます。天井タイルをカットする必要はありません。
    • 穴あき金属グリルが含まれています。
    • 70V/100Vと低インピーダンスの直接動作の組み合わせ。
    • 8Ω(低インピーダンス)の直接設定で20ワット。
    • 70V / 100Vで10ワットのマルチタップ、10W、5W、2.5Wでタップ(および70Vの場合のみ1.3W)
    • 奥行きがわずか103mm(4.1インチ)の非常に薄型で、浅い天井や障害物のある天井にフィットします。
    • 保護されたコンパートメントでの簡単な裸線接続。ノックアウトを介して上部または側面から入口を配線します。
    • 非常に高い96dB感度は、小さなアンプからのパワーをリスナーにとって最大のサウンドレベルに変えます。
    • 音声明瞭度が高くなるように設計されています。
    • 100°カバレッジパターン(円錐形)。
    • 天井プレナムスペースで使用するためのUL1480AおよびUL2043認定。
    仕様
    • Drivers: High-efficiency 200 mm (8 inch) dual-cone driver with 25 mm (1 in) diameter voice coil, Kapton coil former, and high-temperature voice coil wire.

      Frequency Range (-10dB): 100 Hz - 16 kHz

      Sensitivity: 96 dB (2 kHz - 6 kHz)

      Coverage Angle: 100° conical (1 kHz - 4 kHz)

      Maximum SPL (1m): 108 dB (low-impedance, 116 dB peak) 106 dB (top 70V/100V tap)

      Impedance: 8 ohms (in direct/thru setting)

      Transformer Taps: 10 W, 5 W, 2.5 W (plus 1.3 W @ 70V)

      Recommended Protective High-Pass: 90 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8Ω direct or any 70V or 100V tap setting

      Power Capacity (at low-Z): 40 Watts Continuous Program Power 20 Watts Continuous Pink Noise

      Input Connectors: Bare wire inside protected in touch-proof wiring compartment.

      Tap Selector: Rotary switch accessible from side of backcan

      Materials: Steel rear enclosure, front baffle, and perforated grille

      Grille Color: White

      Safety Agency: Suitable for use in air handling spaces certified per UL1480A, Speakers for Commercial and Professional Use; UL2043, Standard for Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products Installed in Air-Handling Spaces; NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Signaling Speaker.

      Dimensions: 595 x 595 x 103 mm (23.4 x 23.4 x 4.1 in)

      Net Weight: 6.9 kg (15.2 lbs) each

      Shipping Weight: 15.5 kg (34.2 lbs) per pair-pack

      Ceiling Cutout Size: No cutout required. Speaker drops into ceiling grid

      Suspension / Safety-Seismic Attachment Points: Two tabs on back baffle, plus 4 holes in corners

      Power Rating: See transformer taps

      Color: White

      Backcan: formed steel (blind-mount)

      Baffle/Rim: Metal

      Plenum Usage: Yes, backcan included

    技術仕様
    • Unique refjbl-lct-81c-tm_low-profile-lay-in-ceiling-tile-loudspeaker
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションCeiling Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers