製品を公開する
VRX915M 15 in. Two-Way  Stage Monitor
VRX915M 15 in. Two-Way  Stage Monitor
    JBL Professional

    VRX915M 15 in. Two-Way Stage Monitor

    Google翻訳,

    15インチ双方向ステージモニター

    特徴

    • コンパクトで目立たないため、観客の視線の妨げを最小限に抑えることができます
    • 50°x90°の公称カバレッジ
    • バイアンプまたはフルレンジのパッシブ操作
    • 高出力容量と非常に軽量なネオジム磁石を備えたDifferentialDrive®ウーファー
    • ネオジム磁石を備えた4"(ボイスコイル)直径圧縮ドライバー

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200W
      Frequency Range 60 Hz - 20 kHz
      Dimensions
      (H x W x D) 629 mm x 432 mm x 324 mm (375 mm stage height)
      24.75 in x 17 in x 12.75 in (14.75" stage height)
      Frequency Response 70 Hz - 20 kHz
      Coverage Pattern 50° x 90° nominal
      Crossover Modes Passive / Bi-amp
      Crossover Frequency 1.1 kHz
      System Maximum SPL 127 dB SPL continuous (133 dB SPL peak)
      System Sensitivity (1w @ 1m) 98 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2265H 380 mm (15 in) Differential Drive® woofer 8 Ohms
      HF Driver 1 x JBL 2453H-SL, 38 mm (1.5 in) exit compression driver, 100 mm (4 in) voice coil and neodymium magnet
      Nominal Impedance 8 ohms
      Enclosure Symmetrical stage monitor, 15/18 mm, plywood
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16 gauge perforated steel with acoustically transparent black screen backing
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2), one on each end
      Net Weight 21 kg (46.0 lb)

    技術仕様
    • 固有参照番号VRX915M-15-Two-Way-Stage-Monitor
    • 製品ファミリInstalled Sound
    • 製品グループLine Array Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers