製品の公開
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer
    JBL Professional

    VRX915S - Available in White 15 in. Bass Reflex Subwoofer

    Google翻訳”,

    15インチバスレフサブウーファー
    VRX915Sは、コンパクトで高出力のサスペンド可能なサブウーファーシステムで、2265G-1ネオジム磁石、特許取得済みのDifferentialDrive®、15インチウーファーをフロントローディング式のベント付きエンクロージャーに収めています。

    特徴

    • VRX915Sラインアレイとオプションのアレイフレームを簡単に接続するための一体型リギングハードウェア。
    • 15インチ、拡張低周波出力用の2265G-1DifferentialDrive®ウーファー。
    • 軽量でコンパクトなため、汎用性と取り扱いが簡単です。
    • 頑丈で安全なサテライトスピーカーを取り付けるための20mmネジ山ポールソケット。

    アプリケーション

    • ライブパフォーマンスシステム。
    • モバイルおよび固定DJシステム。
    • サウンドシステムのレンタルとツアー。
    • 恒久的なインストール。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 35 Hz - 250 Hz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 496 mm x 420 mm x 597 mm
      (19.5 in x 16.5 in x 23.5 in)
      Frequency Response 40 Hz - 250 Hz (+/-3db)
      System Maximum SPL 126 dB SPL
      System Sensitivity (1w @ 1m 91 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2265G-1, 250 mm (15 in) Differential Drive® woofer
      Nominal Impedance 4 Ohms
      Enclosure 15 mm - 18 mm, multi ply birch plywood
      Suspension / Mounting Top mounted M20 threaded socket for optional pole SS4-BK. Integrated flying hardware for use with array frame VRX-SMAF. 8 M10 fittings. Optional M10 eyebolt kit.
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustically transparent black foam backing.
      Input Connectors Switchable, +1/-1 or +2/-2
      Net Weight 26.3 kg (58 lb)

    技術仕様
    • Unique refVRX915S-15-Bass-Reflex-Subwoofer
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションLine Array Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers